Regolatore della temperatura ambiente 230/10 (4) A AC con contatto NO e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0394 112
0394 112
198,48 EUR
EAN 4010337045090
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 10/2022.
Articolo successivo 2474 00, 2706 ..

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Entro un'ora di riscaldamento continuo il regolatore della temperatura ambiente interrompe automaticamente per 5 min. il processo di riscaldamento (il riscaldamento viene spento. Requisito conforme a EN 50559).

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Corrente nominale:
10 (4) A

Tensione impulsiva nominale:
4 kV

Potenza allacciata:
2200 W

Abbassamento notturno:
Circa 4 K

Classe energetica:
IV = 2%

Temperatura ambiente:
da 0°C a +25°C

Conduttore rigido
Sezione dei conduttori:
da 1 a 2,5 mm²

Sensore remoto
Cavo di collegamento:
4 m
Prolungabile:
Max. 50 m
Prolungabile:
2 x 1,5 mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio con viti.
  • Struttura piatta.
  • Posare il sensore remoto nel tubo vuoto nel pavimento.
  • Il cavo di alimentazione del sensore remoto è prolungabile fono a 50 m con cavo a 2 conduttori (2 x 1,5 mm²).

Contenuto della fornitura

  • Il sensore in cappuccio di plastica è in dotazione.

Dimensionin mm

Sensore: Ø 8,5 H 40

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download