Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0397 112
0397 112
107,43 EUR
EAN 4010337065586
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 10/2022.
Articolo successivo 2473 00, 2702 ..

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Tensione nominale:
24 V AC

Corrente nominale
Riscaldamento (contatto NC):
10 (4) A
Raffreddamento (contatto NO):
5 (2) A

Potenza allacciata
Riscaldamento (contatto NC):
Circa 240 W
Raffreddamento (contatto NO):
Circa 120 W

Isteresi di temperatura:
Circa 0,5 K

Classe energetica:
I = 1%

Profondità di montaggio:
25 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C ... +30 °C

Avvisi

  • Solo per fissaggio con viti.
  • Struttura piatta.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Room temperature controller 24 V with 2-way switch
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0397 ..

PDF, 104 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download