Placca Gira ClassiX Art
bronzo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 0211 661
0211 661
46,24 EUR
EAN 4010337097044
UI 1
SP 11
2 moduli
Cod. art. 0212 661
0212 661
79,54 EUR
EAN 4010337097167
UI 1
SP 11
2 moduli senza costola centrale
Cod. art. 1002 661
1002 661
79,54 EUR
EAN 4010337099611
UI 1
SP 11
3 moduli
Cod. art. 0213 661
0213 661
132,26 EUR
EAN 4010337097297
UI 1
SP 11
4 moduli
Cod. art. 0214 661
0214 661
229,86 EUR
EAN 4010337097433
UI 1
SP 11
5 moduli
Cod. art. 0215 661
0215 661
378,30 EUR
EAN 4010337097549
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2024.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Avvisi

  • Ogni placca è un pezzo unico.
  • Non adatto e non omologato in combinazione con un anello portante 80 x 80 mm per l'installazione British Standard.
  • Superficie lucidata.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira ClassiX - Nobile. Classico. Forma perfetta.
Artistici ornamenti. La linea di design Gira ClassiX Art.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira ClassiX
Informazioni sui prodotti

Cod. art.

PDF, 3.423 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download