Bilanciere a 2 moduli, completo di set di guarnizioni IP44
Standard 55, Gira E2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0266 01
0266 01
10,96 EUR
EAN 4010337266013
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0266 03
0266 03
10,96 EUR
EAN 4010337266037
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0266 27
0266 27
10,96 EUR
EAN 4010337266273
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0266 28
0266 28
11,40 EUR
EAN 4010337266280
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0266 26
0266 26
14,03 EUR
EAN 4010337266266
UI 1/5
SP 11
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
  • Insieme alle mascherine di copertura (da 1 a 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55 e Gira E2 si possono installare doppi interruttori o deviatori a 2 moduli del System 55 con protezione dall'acqua secondo IP44.

Contenuto della fornitura

  • Set di guarnizioni con bilanciere a 2 moduli per interruttori e pulsanti a bilanciere incluso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download