Radio FM con display RDS per l'installazione a incasso.
La radio RDS da incasso è formata da un modulo radio con pannello di comando e un modulo altoparlante con copertura.
Il modulo radio è integrato in un modulo da incasso, per cui può essere installato in una singola scatola di installazione.
L'altoparlante può essere installato in combinazione con il modulo radio o anche separato in una scatola di installazione. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti.
La radio riconosce automaticamente gli altoparlanti collegati e commuta tra il servizio stereo e mono.
Il display del pannello di comando visualizza, con segnale RDS opportuno, il nome dell'emittente, la frequenza dell'emittente e l'ora.
La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli.
La radio RDS da incasso possiede due locazioni di memoria, in ognuna delle quali si può memorizzare o richiamare un'emittente semplicemente azionando un tasto.
Mediante l'ingresso per apparecchi derivati la radio può essere accesa, ad esempio, insieme ad un interruttore luce o ad un interruttore automatico insieme all'illuminazione dell'ambiente.
Radio con ingresso AUX stereo per collegare sorgenti audio esterne, ad esempio lettore MP3, da riprodurre tramite la radio. Per il collegamento della sorgente audio esterna occorre inoltre un modulo connettore cinch audio collegato ai morsetti AUX del modulo radio.
Per la riproduzione musicale, il modulo docking station viene collegato direttamente all'ingresso AUX stereo.
Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'accensione.
Dati tecnici
Gamma di frequenze:
87,50 ... 107,90 MHz
Tensione nominale:
230 V AC
Collegamento:
Morsetti a vite
Profondità di montaggio:
32 mm
Sezione dei conduttori
Rete:
2,5 mm²
Connettore altoparlante/AUX:
1,5 mm²
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +50 °C
Avvisi
In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.