Calotta a innesto con placca adattatrice per dispositivi con copertura (50 x 50 mm) e uscita inclinata

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0682 01
0682 01
20,38 EUR
EAN 4010337682011
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0682 03
0682 03
20,38 EUR
EAN 4010337682035
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0682 27
0682 27
20,38 EUR
EAN 4010337682271
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 0682 28
0682 28
22,91 EUR
EAN 4010337682288
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0682 26
0682 26
26,74 EUR
EAN 4010337682264
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0682 005
0682 005
26,74 EUR
EAN 4010337036937
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0682 015
0682 015
26,74 EUR
EAN 4010337081784
UI 1
SP 11
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
  • Con questa calotta e placca 1-5 moduli si possono integrare nel programma di interruttori apparecchi esterni con placca centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 scatola di allacciamento cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 e 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 moduli MSCSP 2) ecc.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download