Tensione di esercizio:
da 7 a 15 V DC
Caricabilità delle uscite di risposta:
50 mA
Corsa del chiavistello:
12 mm
Max. distanza dalla controparte:
8 mm
Tempo di chiusura o di apertura:
< 0,5 s
Forza di taglio ammissibile (con 8 mm di distanza dal profilo di inversione di battuta):
0,75 kN
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +60 °C
Lunghezza della linea:
Circa 3,5 m