Contatto elettromeccanico per la sorveglianza della chiusura di porte.
Il contatto viene montato inaccessibile nella placca di chiusura del telaio della porta e viene azionato dal chiavistello della serratura alla chiusura della porta.
Il punto di intervento del contatto di commutazione chiavistello può essere adattato alla funzione desiderata.
Con prolunga della leva di comando per l'adattamento ad aperture chiavistello più grandi o a forme particolari del chiavistello.
Dati tecnici
Tipo di contatto:
Commutatore
Tensione di commutazione:
max. 30 V DC
Corrente di commutazione:
5 ... 300 mA
Carico del contatto:
Max. 3 W/VA
Cavo di collegamento:
3 m
Classe di protezione:
IP 67
Avvisi
Riconoscimento VdS G 190 008
Dimensionin mm
Contatto:
L 11
H 40
P 22
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.