Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Caricabilità dell'ingresso di controllo A1:
40 mA
Tensione di commutazione:
250 V AC
Corrente di commutazione carico ohmico:
16 A
Corrente di accensione 20 ms:
Max. 165 A
Corrente di commutazione minima AC:
100 mA
Lampade AT a LED:
Tipica 400 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Trasformatore Tronic:
1500 W
Trasformatore avvolto:
1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1200 VA
Lampade fluorescenti, collegamento duo:
2300 (140 µF)
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
920 VA
Ballast elettronico:
In funzione del tipo
Cavo di comando:
Max. 100 m
Tempo accensione:
da 10 s a 15 min
Temperatura ambiente:
da +5°C a +45°C