Set di 2 prese SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, serratura a chiave unica e campo per targhetta
Serrature assortite

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0787 30
0787 30
123,07 EUR
EAN 4010337787303
UI 1
SP 14
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
  • Ad esempio per lavatrice e asciugatrice in ambienti usati in comune.
  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Contenuto della fornitura

  • Quattro chiavi per ogni serratura sono comprese nella dotazione.
  • Targhetta delle diciture senza scritta in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 078730

RFA, 344 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 078730

IFC, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download