Trasmettitore universale eNet a radiofrequenza 2 moduli Mini

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5453 00
5453 00
74,79 EUR
EAN 4010337774310
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana ai relativi ricevitori a radiofrequenza eNet.
  • Il radiotrasmettitore universale eNet consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento o abbassamento veneziana a ricevitori a radiofrequenza eNet adatti.
  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o adattatore di montaggio.
  • Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull'ingresso.
  • Collegamento di un LED di stato esterno.
  • Visualizzazione dello stato di trasmissione.
  • Modi operativi: 1 modulo accensione-spegnimento/regolazione luce/veneziana, 1 modulo funzione automatica, 2 moduli accensione-spegnimento/regolazione luce/modo a impulsi, 2 moduli funzione automatica.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione radio interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • 2 moduli veneziana.
  • Interdizione del comando.
  • Configurazione dei collegamenti abilitata o bloccata.
  • Stato per conduzione forzata.
  • Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
  • Configurazione del tasto delle scene attraverso l'app eNet SMART HOME (regole SE-ALLORA) per l'attivazione di azioni, scene, timer.
  • Funzione di ripetitore.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Tensione nominale:
110 V AC ... 230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
0,5 W

Ingressi
Lunghezza della linea:
Max. 100 m
Corrente di ingresso:
2 mA
Durata segnale:
min. 200 ms

Uscita LED di stato
Tensione nominale:
110 V fino a 230 V AC
Corrente di uscita:
40 mA

Dimensionin mm

Ø 53 H 23

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Radiotrasmettitore universale 2 moduli Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5453 00

PDF, 1.922 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download