Tensione di alimentazione DC 12 V per il server eNet, il modulo ricevitore a radiofrequenza eNet e la videocamera esterna.
Dati tecnici
Tensione nominale
Primario:
100 ... 240 V AC, 50/60 Hz
Secondario:
12 ... 14 V DC
Corrente nominale
Secondario:
2 A
Corrente di dispersione:
max. 250 µA
Temperatura ambiente:
-10 °C ... +50 °C
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.