L'accoppiatore bus pulsanti è l'interfaccia tra il sistema KNX e l'utente.
Caratteristiche
Caratteristiche
Funzioni pulsante
Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato per scene.
Funzione commutazione: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
Funzione regolazione luce: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
Funzione veneziana: comando parametrizzabile per l'azionamento dei tasti (ON, OFF, nessuna reazione).
Funzione encoder 1 byte: funzionamento configurabile.
Funzione apparecchio derivato per scene: funzionamento configurabile (con o senza funzione di memoria premendo a lungo il tasto).
Nel comando ad un punto (bilanciere in posizione obliqua), il bilanciere può essere azionato solo da un lato (in basso).
Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco protetto dall'acqua (IP44).
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Connettore KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione:
IP44
Classe di protezione:
III
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +55 °C
Umidità relativa:
5 ... 93 % (senza formazione di condensa)
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.