Accoppiatore bus pulsanti KNX PA SI 1 modulo con finestra di controllo e comando a 1 punto

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 5151 30
5151 30
83,41 EUR
EAN 4010337500063
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
L'accoppiatore bus pulsanti è l'interfaccia tra il sistema KNX e l'utente.

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzioni pulsante

    • Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato per scene.
    • Funzione commutazione: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
    • Funzione regolazione luce: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
    • Funzione veneziana: comando parametrizzabile per l'azionamento dei tasti (ON, OFF, nessuna reazione).
    • Funzione encoder 1 byte: funzionamento configurabile.
    • Funzione apparecchio derivato per scene: funzionamento configurabile (con o senza funzione di memoria premendo a lungo il tasto).
    • Nel comando ad un punto (bilanciere in posizione obliqua), il bilanciere può essere azionato solo da un lato (in basso).
    • Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco protetto dall'acqua (IP44).
    • Funzioni del LED di stato: il LED rosso può fungere a scelta da lampada di orientamento, indicatore dell'azionamento o indicazione dello stato.

    Dati tecnici

    Supporto KNX:
    TP256

    Connettore KNX:
    Morsetto di collegamento e di derivazione

    Classe di protezione:
    IP44

    Classe di protezione:
    III

    Temperatura ambiente:
    -25 °C ... +55 °C

    Umidità relativa:
    5 ... 93 % (senza formazione di condensa)

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Accopiatore bus pulsanti
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni d'uso.

    Cod. art. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 850 Kb

    Carica


    Accopiatore bus pulsanti
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0f.

    Cod. art. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 75 Kb

    Carica


    Download (de)


    Taster Busankoppler AP WG
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 877 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download