Presa SCHUKO 16 A 250 V AC
con coperchio a cerniera verde e campo per targhetta

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
verde
Cod. art. 0445 30
0445 30
23,25 EUR
EAN 4010337445302
UI 1
SP 14
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
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture senza scritta in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 044530

RFA, 344 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 044530

IFC, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download