Presa SCHUKO 16 A 250 V AC con coperchio a cerniera

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0440 30
0440 30
12,85 EUR
EAN 4010337440307
UI 10/100
SP 24
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
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 044030

RFA, 344 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 044030

IFC, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download