Regolatore della temperatura ambiente 24/10 (4) A~ con contatto NC, interruttore off e spia di controllo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0393 01
0393 01
101,51 EUR
EAN 4010337393016
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 0393 03
0393 03
101,51 EUR
EAN 4010337393030
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 0393 27
0393 27
101,51 EUR
EAN 4010337393276
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 0393 28
0393 28
104,34 EUR
EAN 4010337393283
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 0393 26
0393 26
108,57 EUR
EAN 4010337393269
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 0393 005
0393 005
108,57 EUR
EAN 4010337037439
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo dfornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 09/2022.
Articolo successivo 2473 00, 2702 ..

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Tensione nominale:
24 V AC

Corrente nominale:
10 (4) A

Potenza allacciata:
Circa 240 W

Isteresi di temperatura:
Circa 0,5 K

Abbassamento notturno:
Circa 4 K

Classe energetica:
I = 1%

Profondità di montaggio:
25 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C ... +30 °C

Avvisi

  • Solo per fissaggio con viti.
  • Struttura piatta.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download