Modulo dimmer LED con interruttore a manopola

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
20 – 200 W
Cod. art. 0300 00
0300 00
37,49 EUR
EAN 4010337300007
UI 1/5
SP 22
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT e lampade a LED AT regolabili con ritardo di fase.
  • Protezione dal cortocircuito con fusibile per correnti deboli.
  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
tip. 3 fino a 40 W
Lampade a incandescenza:
20 ... 200 W
Lampade alogene AT:
20 ... 200 W

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25 °C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Inserto dimmerabile LED con interruttore girevole
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 0300 00

PDF, 372 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download