Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
REG
Cod. art. 1296 00
1296 00
96,72 EUR
EAN 4010337296003
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Spannungsversorgung DC 24 V zur externen Versorgung des Gira One Servers.

Dati tecnici

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nennspannung sekundär
sekundär:
DC 24 V 

Nennstrom sekundär:
0,3 A

Sicherung:
Feinsicherung 250 V, T 125 mA

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +40 °C

Schutzart:
IP 20

Dimensioni

Teilungseinheiten (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 129600

RFA, 316 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 129600

IFC, 12 Kb

Carica


Tensione di alimentazione per sistema di intercomunicazione 24 V DC
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1296 00

PDF, 123 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download