Alimentazione di tensione DC 24 V 300 mA

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1296 00
1296 00
87,94 EUR
EAN 4010337296003
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tensione di alimentazione 24 V DC per componenti di citofonia.
  • Alimentazione della videocamera a colori in grandi oggetti.
  • Alimentazione dell'illuminazione dei tasti di chiamata in grandi oggetti.
  • Alimentazione della tastiera codice di Keyless In.

Dati tecnici

Tensione nominale
Primario:
230 V AC, 50 Hz

Tensione nominale secondaria
Secondario:
DC 24 V SELV

Corrente nominale secondaria:
0,3 A

Salvataggio:
Fusibile per correnti deboli 250 V, 160 mA

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +40 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 5

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 129600

RFA, 316 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 129600

IFC, 12 Kb

Carica


Tensione di alimentazione per sistema di intercomunicazione 24 V DC
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1296 00

PDF, 123 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download