TKS-Schaltaktor

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
REG
Cod. art. 1289 00
1289 00
155,74 EUR
EAN 4010337289005
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Steuergerät Audio REG Steuergerät Video REG

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikationsbus.
  • Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 10 A über den 2-Draht-Bus.
  • Der Schaltaktor ist ansteuerbar über:
    die Tasten "Tür" und "Licht" an der Wohnungsstation,
    die Ruftaste an der Türstation,
    die Ruftaste an der Wohnungsstation.
  • Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer/s, Timer/min, Impuls und Türöffner.
  • Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
  • Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster.
  • Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min.

Dati tecnici

Spannungsversorgung:
über 2-Draht-Bus

potenzialfreier Relaiskontakt
wahlweise:
10 A bei AC 230 V
wahlweise:
2 A bei DC 30 V

Anzahl einlernbarer Ruftaster:
max. 16

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Avvisi

  • Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputz-Verteiler verwenden.
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich.

Dimensioni

Teilungseinheiten (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 128900

RFA, 668 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 128900

IFC, 212 Kb

Carica


Attuatore On/Off
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1289 00

PDF, 200 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download