Secondario:
SELV 26 V DC ± 2 V
Corrente nominale secondaria
Carico permanente:
Carico permanente 700 mA
Carico di picco:
1,15 A con carico di picco (max. 5 s)
Disinserimento per sovraccarico:
Disinserimento per sovraccarico a partire da 900 mA
Sezione dei conduttori:
0,6 mm ... 2,5 mm²
Uscita apriporta:
12 V AC, max. 1,1 A / RI 25 %
Uscita relè:
250 V AC / 2 A
Lunghezza della linea dalla videocamera
al display TFT più lontano
Senza amplificatore video:
Max. 150 m
Con amplificatore video:
Max. 300 m
Lunghezza totale della linea nel mero servizio audio:
Max. 700 m
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C