Set di guarnizioni IP44 per prese con coperchio a cerniera
Standard 55, Gira E2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0252 27
0252 27
4,22 EUR
EAN 4010337252276
UI 5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Le mascherine di copertura (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, sono adatte anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera e prese con spina di messa a terra e coperchio a cerniera di System 55, con protezione dall’acqua IP44.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download