Presa SCHUKO 16 A 250 V AC (IP20)


bianco puro
8,11 EUR
Cod. art. 0188 66
EAN 4010337188667
UI 1/5
SP 13

antracite
12,45 EUR
Cod. art. 0188 67
EAN 4010337188674
UI 1/5
SP 13

color alluminio
12,45 EUR
Cod. art. 0188 65
EAN 4010337188650
UI 1/5
SP 13

Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
  • Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della mascherina di copertura.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia


Scheda dati

Carica
Cod. art.
Formato de file
PDF
Grandezza del file

Testo di richiesta preventivo

Carica
Cod. art.
Formato de file
TXT
Grandezza del file

Distinta base

0 articoli
Vai alla distinta base