Modulo accoppiatore bus pulsanti KNX 1 modulo con comando a 2 punti e LED di stato

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0184 00
0184 00
92,50 EUR
EAN 4010337184003
UI 1/5
SP 46
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 12/2022.

Accessori necessari

L'accoppiatore bus pulsanti è l'interfaccia tra il sistema KNX e l'utente.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sull'accoppiatore bus pulsanti 1 modulo con comando a 2 punti (bilanciere diritto) si possono innestare i bilancieri 1 modulo dei programmi interruttori da incasso.
  • Se si utilizza il LED di stato, prevedere bilancieri con finestra di controllo.
  • Con l'accoppiatore bus pulsanti 1 modulo con comando a 2 punti si possono realizzare le funzioni comando (pulsanti), veneziana, regolazione luce con telegramma di stop e regolazione luce con trasmissione ciclica.
  • Indicatore a LED per: accensione permanente o spegnimento permanente o stato, bilanciere in alto o stato, bilanciere in basso o LED di stato invertibile (lampada di orientamento).

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP1-64

Connettore KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione

Profondità di montaggio:
31 mm

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Avvisi

  • Adatto per fissaggio con graffe.
  • Per il programma di interruttori Gira TX_44, IP20 si prega di utilizzare la placca adattatrice e la copertura del System 55.
  • Integrazione nel programma di interruttori Gira F100 non possibile.
  • Integrazione in Gira F100 non possibile.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 018400

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 018400

IFC, 15 Kb

Carica


Download (en)


Push button-bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 126 Kb

Carica


Push-button bus coupler, 1-gang with two-point operation and status LED
Product database

Product database from ETS2

Cod. art. 0184 00

VD1, 20 Kb

Carica


Download (de)


Taster-Busankoppler 1fach mit Zweipunktbedienung und Status-LED
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 0184 00

PDF, 132 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download