Pulsante a bilanciere 10 AX 250 V AC con campo per targhetta
Commutatore a 1 polo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0156 30
0156 30
20,17 EUR
EAN 4010337156307
UI 10/100
SP 24
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
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • I simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015630

RFA, 396 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015630

IFC, 24 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download