Pulsante/interruttore veneziana 1 polo con campo per targhetta 10 AX 250 V~
Pulsante o interruttore di gruppo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0154 30
0154 30
49,97 EUR
EAN 4010337154303
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Fogli delle diciture / software delle diciture

Foglio diciture 54,5 x 7 mm

Apparecchio derivato per

S3000 com.ven.+ ingr.app.der.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2,5 mm²

Avvisi

  • Funzione pulsante con la rotazione della traversina. Funzione pulsante con minima rotazione della traversina dopo aver tolto il bloccaggio di ottone. L'interruttore si innesta con la rotazione completa della traversina.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture senza scritta in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015430

RFA, 1.468 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015430

IFC, 864 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download