Modulo pulsante a bilanciere 10 AX 250 V~
Contatto NO a 1 polo con morsetto N

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Contatto NO 1 polo con morsetto N
Cod. art. 0150 00
0150 00
9,83 EUR
EAN 4010337150008
UI 10/100
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
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015000

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015000

IFC, 15 Kb

Carica


Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo pulsante a bilanciere per funzione contatto NO con morsetto N

Cod. art. 0150 00

PDF, 17 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download