Modulo interruttore a chiave 10 A 250 V~per tutti i semicilindri sagomati DIN

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Interruttore a 2 poli(anche interruttore di gruppo)
Cod. art. 0144 00
0144 00
69,27 EUR
EAN 4010337144007
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
40 mm

Avvisi

  • Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.
  • Solo per fissaggio a viti.

Contenuto della fornitura

  • Il cilindro della serraturanonè in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interruttore/commutatore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a chiave per controllo veneziane accensione-spegnimento/commutazione a 2 poli

Cod. art. 0144 00

PDF, 19 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download