0

Modulo alimentazione di tensione USB PD 1 canale 65 watt Tipo C

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco
2362 00
88,23
4010337125259
1
02
nero
2363 00
88,23
4010337125242
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco
EAN 4010337125259
Cod. art. 2362 00Conf. 1
88,23 EURPS 02
nero
EAN 4010337125242
Cod. art. 2363 00Conf. 1
88,23 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Le modulo alimentazione di tensione USB tipo C con Power Delivery consente una ricarica più rapida, a condizione che anche l’apparecchio da collegare disponga della tecnologia Power Delivery.
  • L’apparecchio collegato determina la tensione di carica appropriata dall’alimentazione di tensione offerta. Sono possibili 5, 9, 15 o 20 Volt con max 3,25 ampere. Questo garantisce una potenza di carica fino a 65 watt (20 V x 3,25 A).
  • Grazie alla tecnologia Power Delivery è possibile una ricarica personalizzabile.
  • Stazione di ricarica per batterie ricaricabili di apparecchi mobili con collegamento USB C.
  • 1 presa USB di tipo C.
  • A prova di cortocircuito e sovraccarico.
  • Collegamento secondo USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dati tecnici

Tensione nominale220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tensione di uscita5 - 20 V DC
Corrente di uscitamax 3,25 A
Potenza di carica15 - 65 W
Stand-by< 0,09 W
Classe di protezioneII
Sezione dei conduttorimax 2,5 mm2
Profondità di montaggio32 mm
Temperatura ambienteda 0 °C a +35 °C

Dimensioni

Larghezza71,00 mm
Altezza71,00 mm
Profondità44,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

SB power supply insert PD, 1-gang Type C, 65 watts

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2362 00 2363 00

PDF, 221.33 KB

Download
USB power supply PD insert

Operating instructions.

Cod. art. 2362 00 2363 00

PDF, 573.53 KB

Download
Gira USB-Spannungsversorgung PD.

Produktinformation

PDF, 430.82 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale