Interfaccia universale per pulsanti 2 moduli per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1118 00
1118 00
78,52 EUR
EAN 4010337118008
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 05/2024.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Ingressi binari da incasso, applicabili in scatola di installazione profonda (60 mm) dietro un interruttore/pulsante convenzionale, per il collegamento di contatti a potenziale zero. Le commutazioni di contatti a potenziale zero vengono attuate in telegrammi KNX. Gli ingressi possono essere attribuiti a diverse funzioni indipendenti o essere interdetti. Gli ingressi sono parametrizzabili come uscite (max. 2 mA).

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso.
  • Limitazione della frequenza dei telegrammi.
  • Due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione), trasmissione ciclica degli oggetti di commutazione selezionabile in funzione del fronte o del valore dell'oggetto.
  • comando a 1 e 2 superfici, possibilità d’impostare il tempo tra regolazione luce e commutazione e l’incremento di regolazione luce, possibilità di ripetizione del telegramma e di trasmissione del telegramma di stop.
  • comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile.

Funzione encoder e derivazione scene luce:

  • fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fianco parametrizzabili, modifica del valore per pulsante possibile mediante azionamento lungo del tasto per encoder, derivazione scene luce con funzione di memoria, possibile anche la memorizzazione della scena senza richiamo precedente.

Funzione encoder temperatura ed encoder luminosità:

  • fronte e valore parametrizzabili, modifica del valore per pulsante possibile azionamento lungo del tasto.

Funzione contaimpulsi:

  • fronte di conteggio impulsi e tempo di intervallo per la trasmissione del valore del contatore parametrizzabili, fronte del segnale sincrono per l'azzeramento del valore del contatore e telegramma di commutazione impostabile al ricevimento del segnale sincrono.

Funzione contacommutazioni:

  • fronte di conteggio dei segnali in ingresso e valore massimo del contatore selezionabili, incremento per l'emissione del valore del contatore e telegramma al raggiungimento del valore massimo del contatore parametrizzabili.

Funzione come uscita di commutazione:

  • Comportamento in caso di assenza e ritorno della tensione del bus, ritardo di attivazione e/o di disattivazione o funzione timer, uscita cadenzata (lampeggio di un LED).
  • Ingresso binario da incasso 2 canali. I due ingressi possono essere attribuiti a diverse funzioni indipendenti o essere interdetti. Entrambi gli ingressi sono parametrizzabili come uscite (max. 2 mA).
  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per i due ingressi o contaimpulsi e contacommutazioni.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Numero di ingressi:
2

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Linea di ingresso:
Fascio di cavi a 3 conduttori

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensionin mm

43 28 15

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Universal button interface, 2, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Carica


Universal button interface, 2-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Cod. art. 1118 00

PDF, 464 Kb

Carica


Universal button interface, 2-gang
Product database

Product database from ETS2

Cod. art. 1118 00

VD1, 203 Kb

Carica


Download (de)


Universal-Tasterschnittstelle 2fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 1118 00

PDF, 658 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download