Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento di lampada fluorescente 230 V~
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Deviatoreuniversale
Cod. art. 0116 00
0116 00
25,71 EUR
EAN 4010337116004
UI 10/100
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 011600

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 011600

IFC, 15 Kb

Carica


Deviatore universale
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore di controllo a bilanciere con elemento di lampada fluorescente per deviatore universale

Cod. art. 0116 00

PDF, 13 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download