Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta
Interruttore off 2 poli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0112 31
0112 31
56,69 EUR
EAN 4010337112310
UI 1
SP 14
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
  • Con elemento di lampada al neon.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²

Potenza nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • La targhetta diciture "HEIZUNG EIN/AUS", "VERWARMING AAN/UIT" è in dotazione.
  • Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 011231

RFA, 404 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 011231

IFC, 25 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download