Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 0106 31
0106 31
35,52 EUR
EAN 4010337106319
UI 1
SP 14
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²

Potenza nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture senza scritta in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010631

RFA, 404 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010631

IFC, 25 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download