Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Deviatore universale
Cod. art. 0106 00
0106 00
8,91 EUR
EAN 4010337106005
UI 10/100
SP 21
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²

Potenza nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010600

RFA, 448 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010600

IFC, 15 Kb

Carica


Deviatore universale
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a bilanciere per circuito interruttore a 1 polo

Cod. art. 0106 00

PDF, 12 Kb

Carica


Invertitore
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a bilanciere per circuito invertitore

Cod. art. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download