Modulo interruttore a bilanciere 16 A 400 V~, interruttore a 3 poli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Interruttore off 3 poli
Cod. art. 0103 00
0103 00
35,84 EUR
EAN 4010337103004
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
  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010300

RFA, 444 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 010300

IFC, 15 Kb

Carica


Interruttore a 3 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a bilanciere per circuito interruttore a 3 poli

Cod. art. 0103 00

PDF, 16 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download