Router IP KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG plus
Cod. art. 2167 00
2167 00
474,54 EUR
EAN 4010337084440
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Collegamento di linee KNX mediante reti di dati utilizzando l'Internet Protocol (IP).
  • Accoppiamento ad un sistema KNX insieme al Gira HomeServer o Gira FacilityServer.
  • Filtraggio ed inoltro di telegrammi.
  • Impiego come accoppiatore di linea o settoriale.
  • Utilizzo come temporizzatore KNX.
  • Registrazione di telegrammi KNX su scheda microSD.
  • KNX Data Secure e KNX IP Secure per la comunicazione sicura e protetta da manomissioni in KNX.
  • Fino a quattro collegamenti tunneling possibili contemporaneamente.
  • Comunicazione affidabile per correzione automatica di perdite di telegrammi nella WLAN (Reliable Communication).

Dati tecnici

Supporto KNX:
KNXnet/IP e TP1-256

Tensione nominale:
24 ... 30 V DC

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolli supportati:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

Scheda microSD:
32 GB

Collegamenti
IP:
Presa RJ45
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
0 °C ... +45 °C

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.
  • Per gli aggiornamenti del firmware è necessario Il Gira Project Assistant (GPA). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.

Contenuto della fornitura

  • Scheda microSD non in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216700

RFA, 348 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216700

IFC, 24 Kb

Carica


KNX Router IP
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2167 00

PDF, 334 Kb

Carica


Router IP KNX, data logger router IP KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.6

Cod. art. 2167 00

ZIP, 185 Kb

Carica


Download (de)


KNX IP-Router V4.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2167 00

PDF, 702 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download