L'accoppiatore bus 3 realizza il collegamento tra il sistema KNX ed un modulo di applicazione per KNX.
Dalla combinazione di accoppiatore bus 3 e di un modulo di applicazione si ottiene un'unità funzionale.
Nel progetto ETS quest'unità viene progettata come programma applicativo del modulo di applicazione.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Connettore KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione:
III
Profondità di montaggio:
22 mm
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +55 °C
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.