Tensione di alimentazione
esterno:
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di ingresso:
0,8 A
Tensione di uscita:
12 V DC
Corrente di uscita:
250 mA per ogni uscita
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
4 ingressi:
per contatti a potenziale zero
Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C
Peso:
circa 350 g (batteria incl.)