Al contatto tecnico a radiofrequenza possono essere collegati sensori o dispositivi via cavo con le relative interfacce.
Contatto antisabotaggio integrato.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione
Pila:
2 x CR2032
Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Collegamenti:
1 x contatto esterno a potenziale zero (0 Ω)
Classe ambientale:
II
Grado di sicurezza:
2
Umidità dell'aria:
93 %
Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C
Avvisi
Installazione solo in ambienti interni.
Il luogo di montaggio influisce sulla funzionalità senza disturbi del contatto tecnico a radiofrequenza (attenersi alle istruzioni per l'uso).
Contenuto della fornitura
Le pile sono in dotazione.
Il materiale di fissaggio è in dotazione.
Dimensionin mm
L 30
H 100
P 15
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.