Rilevatore di rottura vetro a radiofrequenza sopra intonaco

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5223 16
5223 16
273,05 EUR
EAN 4010337059226
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il rilevatore di rottura vetro a radiofrequenza serve per la sorveglianza wireless di finestre e porte in vetro.
  • Il dispositivo valuta il rumore e la pressione acustica di un vetro che si infrange.
  • Protezione antisabotaggio integrata.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
Pila:
1 x CR123A

Pila
Nr. UN:
3091

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Classe ambientale:
II

Grado di sicurezza:
2

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Avvisi

  • Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
  • Installazione solo in ambienti interni.
  • Il luogo di montaggio influisce sulla funzionalità senza disturbi del rilevatore di rottura vetro (attenersi alle istruzioni per l'uso).

Contenuto della fornitura

  • La pila al litio è in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm

L 55 H 55 P 40

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Wireless glass-breakage
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5222 03
5223 16

PDF, 144 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download