Visualizzare e confermare allarmi e messaggi di stato.
Modificare lo stato della zona di sicurezza (ad e. in "Innescato all'esterno").
Attivare manualmente l'allarme (ad es. allarme antipanico) tramite immissione del codice.
Protezione antisabotaggio integrata.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione
esterno:
12 V DC, 0,1 A
interno (batteria):
4 x CR123A
Pila
Nr. UN:
3091
Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Altezza di montaggio:
1,5 m
Classe ambientale:
II
Grado di sicurezza:
2
Umidità dell'aria:
93 %
Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C
Avvisi
Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
Installazione solo in ambienti interni.
Per ogni zona di sicurezza è necessaria un'unità di comando.
In caso di impiego dell'alimentatore o del modulo porta, è necessario utilizzare il portadispositivo. Impiego del modulo porta solo con alimentazione di tensione.
Contenuto della fornitura
Le pile sono in dotazione.
Dimensionin mm
L 95
H 170
P 10
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.