Unità di comando a radiofrequenza

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5212 16
5212 16
339,24 EUR
EAN 4010337059172
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Visualizzare e confermare allarmi e messaggi di stato.
  • Modificare lo stato della zona di sicurezza (ad e. in "Innescato all'esterno").
  • Attivare manualmente l'allarme (ad es. allarme antipanico) tramite immissione del codice.
  • Protezione antisabotaggio integrata.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
esterno:
12 V DC, 0,1 A
interno (batteria):
4 x CR123A

Pila
Nr. UN:
3091

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Altezza di montaggio:
1,5 m

Classe ambientale:
II

Grado di sicurezza:
2

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Avvisi

  • Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
  • Installazione solo in ambienti interni.
  • Per ogni zona di sicurezza è necessaria un'unità di comando.
  • In caso di impiego dell'alimentatore o del modulo porta, è necessario utilizzare il portadispositivo. Impiego del modulo porta solo con alimentazione di tensione.

Contenuto della fornitura

  • Le pile sono in dotazione.

Dimensionin mm

L 95 H 170 P 10

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Wireless operating unit
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5212 16

PDF, 857 Kb

Carica


Wireless operating unit
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5212 16

PDF, 7.208 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download