Rilevatore di movimento a radiofrequenza

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5207 16
5207 16
203,54 EUR
EAN 4010337059134
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Riconoscimento di movimento tramite sensore a infrarossi passivo (PIR).
  • Protezione antisabotaggio integrata.
  • Immunità animali.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
Pila:
1 x CR123A

Pila
Nr. UN:
3091

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Altezza di montaggio
consigliato:
2,1 m

Area di rilevamento
in avanti:
circa 10 m
verso ogni lato:
circa 6 m

Classe ambientale:
II

Grado di sicurezza:
2

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Avvisi

  • Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
  • Installazione solo in ambienti interni.
  • L'altezza di montaggio influisce sul campo di rilevamento del rilevatore di movimento (attenersi alle istruzioni per l'uso).

Contenuto della fornitura

  • Le pile sono in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm

L 55 H 55 P 40

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Wireless motion detector
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5207 16

PDF, 1.035 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download