Modulo apparecchio derivato trifilare System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5409 00
5409 00
47,02 EUR
EAN 4010337048329
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando degli apparecchi derivati da moduli con ingresso per apparecchio derivato di System 3000.
  • Funzionamento con pannello di comando adatto di System 3000.
  • Funzionamento con collegamento del neutro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 modulo / 2 moduli per KNX

  • Canale sensore 1 modulo / 2 moduli.
  • Possibilità di controllo radio come sensore di altri dispositivi per KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • L'apparecchio derivato trifilare funziona come alimentatore di tensione per il pannello di comando RF 1 modulo / 2 moduli per KNX.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by
in base al pannello:
da 0,1 a 0,5 W

Lunghezza della linea dell'apparecchio principale:
max. 100 m

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -20°C a +45°C

Avvisi

  • Può fungere da trasmettitore alimentato dalla rete in combinazione con i pannelli di comando KNX RF e i pannelli di comando eNet.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540900

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540900

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo apparecchio derivato trifilare
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5409 00

PDF, 700 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download