Comando degli apparecchi derivati da moduli con ingresso per apparecchio derivato di System 3000.
Funzionamento con pannello di comando System 3000.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Lunghezza della linea dell'apparecchio principale:
max. 100 m
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -20°C a +45°C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.