Modulo apparecchio derivato bifilare System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5408 00
5408 00
29,92 EUR
EAN 4010337048312
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

S3000 pann.com. pan.com. S3000 frecce

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando degli apparecchi derivati da moduli con ingresso per apparecchio derivato di System 3000.
  • Funzionamento con pannello di comando System 3000.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Lunghezza della linea dell'apparecchio principale:
max. 100 m

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -20°C a +45°C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540800

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540800

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo apparecchio derivato bifilare
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5408 00

PDF, 355 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download