Accensione manuale o automatica di un temporizzatore luce scale.
Commutazione manuale con pannello di comando System 3000.
Commutazione automatica con pannello rilevatore di movimento o pannello 360° rilevatore di presenza e di movimento Bluetooth® di System 3000.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Stand-by:
da 0,25 a 0,45 W
Corrente assorbita:
circa 2,8 mA
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.