Modulo elettrico interruttore System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5405 00
5405 00
86,44 EUR
EAN 4010337048299
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Comando di attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Protezione elettronica dal cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con e senza collegamento del neutro.

Funzionamento con neutro

  • Commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o a LED, lampade a LED e fluorescenti compatte AT regolabili o commutabili.
  • L'apparecchio viene alimentato attraverso il conduttore esterno e il neutro, pertanto non vi è ritardo o anticipo di fase.

Funzionamento senza neutro

  • Commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o a LED, lampade a LED o fluorescenti compatte AT regolabili.
  • L'apparecchio viene alimentato attraverso il conduttore esterno e il carico collegato, pertanto lavora con ritardo o anticipo di fase.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.

Combinazione con pannello di comando RF 1 modulo / 2 moduli per KNX

  • Canale dell'attuatore On-Off 1 modulo o attuatore di riscaldamento 1 modulo.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Possibilità di controllo radio come sensore di altri dispositivi per KNX.
  • Rilevamento della temperatura
  • Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
    Funzionamento contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena, funzione blocco, ritardi.
    Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi per KNX come sensore.
  • Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:
    Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole.
    Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno, funzione scene (16 scene).
    Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX. In alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere parametrizzato per commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
da 0,1 a 0,5 W

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 200 W
Lampada fluorescente compatta:
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 400 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 400 W
Trasformatori Tronic:
da 20 a 400 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore avvolto:
da 20 a 400 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 100 VA

Attuatori termici:
max. 10

Lunghezza della linea
Carico:
Max. 100 m
Apparecchio derivato:
Max. 100 m

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Avvisi

  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti aumenta fino a 50 W.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25 °C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540500

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540500

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo elettronico interruttore
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5405 00

PDF, 493 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download