Modulo interruttore relè System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5403 00
5403 00
78,25 EUR
EAN 4010337048282
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
  • Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase.
  • Controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente.
  • Commutazione adattativa punto zero.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Spegnimento automatico del carico. Tempi di disinserimento ritardato regolabili in cinque livelli, non con trigger secondario.
  • Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
  • Funzionamento con collegamento del neutro.

Combinazione con pannello di comando KNX RF 1 modulo / 2 moduli

  • Canale dell'attuatore On-Off 1 modulo o attuatore di riscaldamento 1 modulo
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Possibilità di controllo radio come sensore di altri dispositivi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo per la commutazione:
    Funzionamento contatto NO/NC, funzione scala, funzione scena, funzione blocco, ritardi.
    Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi KNX come sensore.
  • Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:
    Controllo di attuatori a 230 V, riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento, regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del setpoint assoluto e relativo, controllo della domanda di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
da 0,1 a 0,5 W

Corrente di commutazione carico ohmico:
16 A (AC1)

Potenza allacciata a 35°C
Lampade AT a LED:
Tipica 400 W
Lampada fluorescente compatta:
Valore tipico 500 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Trasformatori Tronic:
1500 W
Trasformatore avvolto:
1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1200 VA

Corrente di commutazione motori:
6 A

Carico capacitivo:
920 VA (115 µF)

Tempo di disinserimento ritardato:
senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -25°C a +45°C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 35°C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540300

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540300

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo interruttore relè
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5403 00

PDF, 512 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download